Switch and Fuse Enclosures: Spelsberg
  • Products
  • Pages
  • News
  • Distributors

Technical Information for Switch and Fuse Enclosures AKi

Pictograms

Protection rating (IP code)
in accordance with DIN EN 60529
(VDE 0470-1)

Protection class II
Equipment with protective insulation in
accordance with DIN VDE 0100-410

Level of protection (IK code) against
mechanical impact in accordance with
DIN EN 50102 (VDE 0470-100)

Rated voltage
for use in AC voltage systems, maximum
permissible nominal voltage of the
electrical system

Maximum possible rated current

Halogen-free housing, without halogens
such as fluorine, chlorine and bromine.

Overview of the properties of the materials used in els installation systems

MaterialUsed in the products

Weak acids

Strong acids

Weak alkalis

Strong alkalis

Alcohol

Petrol

Benzene

Mineral oil

Diesel

Ammonia, gaseous
(DLG-Focus Test)

Vegetable fats

Animal fats

Halogen-free

Heavy metal-,
PVC- and silicon-free

Combustion behaviour 
DIN EN 60695
(VDE 0471) / UL94

Polycarbonate, glass-fibrereinforced

AKi-System box

o

x

x

x

o

ø

x

o

ø

o

o

ø

yes

yes960°C / V-2 (5VA*)

Polycarbonate,
transparent

AKi cover

o

x

x

x

ø

ø

x

o

ø

o

o

o

yes

yes

850°C / V-2

Polyurethane

All types with foamed lid seal

ø

ø

ø

ø

ø

ø

ø

x

ø

o

o

o

yes

yes

650°C / --

Polyamid 6, glass-fibrereinforced

Cover screws

x

x

o

o

o

o

ø

o

o

o

o

o

yes

yes

750°C / HB/V-2

o = beständig  /  ø = bedingt beständig  /  x = unbeständig

*5 Inch (127 mm) Flammtest gemäß UL 746 C (vergleichbar mit den Anforderungen gemäß UL 94, 5VA)

Die von Spelsberg verwendeten Werkstoffe wurden einer Bewitterungsprüfung nach DIN 53 387 (ersetzt durch DIN EN ISO 4892-2), einem 1.000h-Test beim „Staatlichen Prüfungsamt Dortmund“, unterzogen. Die bei den IQ-Produkten verwendeten Werkstoffe zeigen hier ein optimales Ergebnis. 
Die Prüfung auf UV-Beständigkeit nach UL 746 C wurde von diesem Werkstoff ebenfalls ohne Einschränkungen bestanden

Grundsätzlich gilt, dass bei der Auswahl des Installationsortes neben der Schutzart die Klimabedingungen und das Auftreten von chemischen Einflüssen zu bewerten sind. Angaben zu Materialeigenschaften und zur chemischen Beständigkeit der eingesetzten Werkstoffe sind der Tabelle zu entnehmen, wobei diese Aussagen nur Richtwerte sind.

Power dissipation data

The power dissipation data can be found on the product detail page of the respective product under "Powerdissipation".

Loading factor for switchgear combinations

Example calculation:

9 NH 00 fuses with a power loss of 9 W per device

The loading factor per EN 61439-2, Table 101 is 0.7.
----------------------------------------------------
Pvred = Pv · Rated loading factor2
         = 9 W · 0,7 · 0,7 = 4,41 W (per fuse)

Because 9 fuses are installed this gives:

Pvges = 4,41 W · 9
         = 36,69 W

DIN EN 61439-2, 5.4
If there is no agreement between the manufacturer of the switchgear combination
and the user with regard to the actual load currents, the assumed loading of the output
circuits or a group of output circuits of the switchgear combination shall be based
on the values in the following table.

Type of load

Assumed loading factor

2 und 3 circuits

0,9

4 und 5 circuits

0,8

6 und 9 circuits

0,7

10 or more circuits

0,6

Add product to Watchlists

Existing Watchlists

New Watchlist

organize Watchlist